??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Pneumax
Descripción
A6.01.# - Flow regulator 1/4 NPT
Lista de materiales
A6.01.14N
Funzione
Max working pressure
12 bar
Flow rate at 6 bar with Δp=1
900 Nl/min
Orifice size
7 mm
Temperature
-30 ÷ +70 °C
Cv
0,91
kv
13,63
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD