카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
A6.01.11
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Accessories
Flow regulators
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/accessories/regolatori/reg_1.prj},{NB=A6.01.11},{CODE=A6.01.11},{PMAX=12},{PF=3300},{C=1 NPT},{W=874},{CV=3,35},{KV=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
A6.01.11 - Flow regulator 1 NPT - Unidirectional
Bill of material
A6.01.11
CODE
A6.01.11
Max working pressure
12
bar
Flow rate at 6 bar with Δp=1
3300
Nl/min
Connections
1 NPT
Weight
874
gr
Cv
3,35
kv
50
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성