??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A4667Z - Distributeur de savon à poser avec pot en verre satiné, doseur en laiton chromé
Nomenclature
A4667ZCR21
Code
A4667ZCR21
Matériel
Matériel
Description très brève 1
INDA Distributeur de savon Cm8X9 H19
Description très brève 2
Touch 4600 A4667Z 8X9 CR
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Touch 4600 Soap dispencer Cm8X9 H19 CR
Codes internationaux
EAN-13:8010359998905
Hauteur
19 cm
Largeur
8 cm
Profondeur
9 cm
Poids
0.820 kg
Gamme
Touch 4600
LIGNE
Distributeur de savon
Modèle
A4667Z
Intrastat Code
74182000
Finitions panneaux
Verre satiné
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Altakuota
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés