??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A4618A - Porte-serviettes, entraxe 7 cm
Nomenclature
A4618ACR
Code
A4618ACR
Matériel
Description très brève 1
INDA Towel holder Cm32X8 H5
Description très brève 2
Touch 4600 A4618A 32X8 CR
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Touch 4600 Towel holder Cm32X8 H5 CR
Codes internationaux
EAN-13:8010359126148
Hauteur
5 cm
Largeur
32 cm
Profondeur
8 cm
Poids
0.410 kg
Gamme
Touch 4600
LIGNE
Porte-serviettes
Modèle
A4618A
Intrastat Code
74182000
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Altakuota
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés