A2M-2-D
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Dials & Indexes
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/dials/mf52.prj},{NB=A2M-2-D},{PN=A2M-2-D},{DES=Flat Dial},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F52},{MAT=Aluminum Black Anodized},{A=51.40},{D=50.80},{VR=12 MIN.},{RG=180 IN 2° STEPS},{W=1.600},{B=3.300},{D1=10.0000},{TYP=2},{PSTOL=0.0100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
A2M - Flat Dial Sets - Aluminum Black Anodized Engraving filled with white - Range of Graduations - 0° to 360°
Bill of material
A2M-2-D
Product No.
A2M-2-D
A2M-2-D
Description
Flat Dial
Flat Dial
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Aluminum Black Anodized
Width
51.40
51.40
mm
Dial Diameter ØD
50.80
50.80
mm
Vernier Reading
12 MIN.
12 MIN.
min
Range of Graduations
180 IN 2° STEPS
180 IN 2° STEPS
Deg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성