??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A2425C - Porte-rouleau double
Nomenclature
A2425CCR
Code
A2425CCR
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A2425CCR
Description très brève 1
INDA Support de rouleau de papier toilette A2425C
Description très brève 2
ONE 2400 L29.6xH4.5xP9.2 Chrome-plated
Description Article
Brand: INDA Serie: ONE 2400 Portarotolo Prod. No.: A2425C L29.6xH4.5xP9.2 Chrome-plated
Codes internationaux
EAN-13:8021586774484
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
4.5 cm
Largeur
29.6 cm
Profondeur
9.2 cm
Poids
0.2250 kg
Gamme
ONE 2400
Ligne
Porte-papier
Modèle
A2425C
Intrastat Code
74182000
Structure des finitions
Chrome-plated
Regroupement de produits
A2425C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés