??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A2425C - Portarotolo doppio
Lista materiale
A2425CCR
Codice
A2425CCR
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
A2425CCR
Descrizione molto breve 1
INDA Portarotolo A2425C
Descrizione molto breve 2
ONE 2400 L29.6xH4.5xP9.2 Chrome-plated
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: ONE 2400 Portarotolo Prod. No.: A2425C L29.6xH4.5xP9.2 Chrome-plated
Codici internazionali
EAN-13:8021586774484
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
4.5 cm
Larghezza
29.6 cm
Profondità
9.2 cm
Peso
0.2250 kg
Serie
ONE 2400
Linea
Porta carta
Modello
A2425C
Codice Intrastat
74182000
Struttura Delle Finiture
Chrome-plated
Raggruppamento Prodotto
A2425C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD