??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A2425C - doppelter Toilettenpapierhalter
Stückliste
A2425CCR
Code
A2425CCR
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A2425CCR
Kurze Beschreibung 1
INDA Toilettenpapierhalter A2425C
Kurze Beschreibung 2
ONE 2400 L29.6xH4.5xP9.2 Chrome-plated
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: ONE 2400 Portarotolo Prod. No.: A2425C L29.6xH4.5xP9.2 Chrome-plated
Internationale Codes
EAN-13:8021586774484
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
4.5 cm
Breite
29.6 cm
Tiefe
9.2 cm
Gewicht
0.2250 kg
Linie
ONE 2400
Linie
Papierhalter
Modell
A2425C
Intrastat-Code
74182000
Ausführung Struktur
Chrome-plated
Produktgruppierung
A2425C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen