??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A2317N - Doppelte Ringwandstütze wird vervollständigt mit... R03110 - R01110 - R01100 - R03600. 003: Die Verpackung enthält 10 Stück.
Stückliste
A2317NCR003
Code
A2317NCR003
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A2317NCR
Kurze Beschreibung 1
INDA Ringhalterung A2317N
Kurze Beschreibung 2
COLORELLA 2300 L16.9xH6.6xP9.3 Chromo
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: COLORELLA 2300 Supporto ad anello Prod. No.: A2317N L16.9xH6.6xP9.3 Chromo
Internationale Codes
EAN-13:8010359004071
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
6.6 cm
Breite
16.9 cm
Tiefe
9.3 cm
Gewicht
0.2300 kg
Linie
COLORELLA 2300
Linie
Ring-Unterstützung
Modell
A2317N
Intrastat-Code
74182000
Ausführung Struktur
Chromo
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen