??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A2219N - Supports en laiton chromé, conditionnés par paire
Nomenclature
A2219NCR003
Code
A2219NCR003
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A2219NCR003
Description très brève 1
INDA Towel holder Cm5X12 H7
Description très brève 2
Export 2200 A2219N 5X12 CR
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Export 2200 Towel holder Cm5X12 H7 CR
Type d'article
Standard article
Pays
CURRENT
Caractéristiques de la variante
0
Codes internationaux
EAN-13:8010359001780
Hauteur
7.0 cm
Largeur
5 cm
Profondeur
12.0 cm
Poids
0.380 kg
Gamme
Export 2200
LINE
Porte-serviettes
Modèle
A2219N
Intrastat Code
74182000
Code Description Niveau 2
Special Pack
Structure des finitions
Chromé
Regroupement de produits
A2219NCR003
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés