??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A2218N - Supports in chrome-plated brass, the packing contains two pieces, for arts. The packing contains 10 pcs.
Stückliste
A2218NCR003
Code
A2218NCR003
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelnummer
A2218NCR003
Kurze Beschreibung 1
INDA Towel holder Cm5X7 H7
Kurze Beschreibung 2
Export 2200 A2218N 5X7 CR
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES Export 2200 Towel holder Cm5X7 H7 CR
Artikeltyp
Standard article
Status
CURRENT
Verschiedene Eigenschaften
0
Internationaler Code
EAN-13:8010359001766
Höhe
7.0 cm
Breite
5 cm
Tiefe
7.0 cm
Gewicht
0.210 kg
Linie
Export 2200
LINE
Handtuchhalter
Modell
A2218N
Intrastat Code
74182000
Beschreibung Artikelnummer Level 2
Special Pack
Ausführung Struktur
Verchromt
Produktgruppierung
A2218NCR003
URL link
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen