??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A20670 - Wandmontierter Hebelseifenspender mit satiniertem Glasbehälter, Hebel in Finish
Stückliste
A20670CR21
Code
A20670CR21
LOD Ziel
LOD Level
Material
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A20670CR21
Kurze Beschreibung 1
INDA Seifenstreuer A20670
Kurze Beschreibung 2
MITO 2000 L8xH12xP11.5 Chromo Satin Glass
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MITO 2000 Spandisapone Prod. No.: A20670L8xH12xP11.5 Chromo Satin Glass
Internationale Codes
EAN-13:8021586789228
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
12 cm
Breite
8 cm
Tiefe
11.5 cm
Gewicht
0.5000 kg
Linie
MITO 2000
Linie
Seifenspender
Modell
A20670
Intrastat-Code
70139900
Ausführung Struktur
Chromo
Produktgruppierung
A20670
Paneeloberflächen
Satiniertes Glas
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen