??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A20670 - Distributeur de savon à levier mural avec récipient en verre dépoli, levier en finition
Nomenclature
A20670CR21
Code
A20670CR21
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A20670CR21
Description très brève 1
INDA Épandeur de savon A20670
Description très brève 2
MITO 2000 L8xH12xP11.5 Chromo Satin Glass
Description Article
Brand: INDA Serie: MITO 2000 Spandisapone Prod. No.: A20670L8xH12xP11.5 Chromo Satin Glass
Codes internationaux
EAN-13:8021586789228
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
12 cm
Largeur
8 cm
Profondeur
11.5 cm
Poids
0.5000 kg
Gamme
MITO 2000
Ligne
Distributeur de savon
Modèle
A20670
Intrastat Code
70139900
Structure des finitions
Chromo
Regroupement de produits
A20670
Finitions panneaux
Verre satiné
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés