??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A2018M - Porte-serviettes latéral pour meubles (réversible)
Nomenclature
A2018MCR
Code
A2018MCR
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A2018MCR
Description très brève 1
PORTE-SERVIETTES INDA A2018M
Description très brève 2
MITO 2000 L38xH2xP8 Chromo
Description Article
Brand: INDA Serie: MITO 2000 PORTA SALVIETTE Prod. No.: A2018M L38xH2xP8 Chromo
Codes internationaux
EAN-13:8021586786333
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
2 cm
Largeur
38 cm
Profondeur
8 cm
Poids
0.2500 kg
Gamme
MITO 2000
Ligne
Porte-serviettes
Modèle
A2018M
Intrastat Code
74182000
Structure des finitions
Chromo
Regroupement de produits
A2018M
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés