??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A2012B - Distributeur de savon mural avec pot en verre satiné, doseur en finition
Nomenclature
A2012BCR21
Code
A2012BCR21
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A2012BCR21
Description très brève 1
INDA Épandeur de savon A2012B
Description très brève 2
MITO 2000 L8xH15.1xP12.3 Chromo RS
Description Article
Brand: INDA Serie: MITO 2000 Spandisapone Prod. No.: A2012B L8xH15.1xP12.3 Chromo Satin Glass
Codes internationaux
EAN-13:8021586774095
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
15.1 cm
Largeur
8 cm
Profondeur
12.3 cm
Poids
0.5490 kg
Gamme
MITO 2000
Ligne
Distributeur de savon
Modèle
A2012B
Intrastat Code
70139900
Structure des finitions
Chromo
Regroupement de produits
A2012B
Finitions panneaux
Verre satiné
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés