??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A2012B - An der Wand montierter Seifenspender mit satiniertem Glasbehälter und Messingpumpe in Finish
Stückliste
A2012BCR21
Code
A2012BCR21
LOD Ziel
LOD Level
Material
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A2012BCR21
Kurze Beschreibung 1
INDA Seifenstreuer A2012B
Kurze Beschreibung 2
MITO 2000 L8xH15.1xP12.3 Chromo RS
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MITO 2000 Spandisapone Prod. No.: A2012B L8xH15.1xP12.3 Chromo Satin Glass
Internationale Codes
EAN-13:8021586774095
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
15.1 cm
Breite
8 cm
Tiefe
12.3 cm
Gewicht
0.5490 kg
Linie
MITO 2000
Linie
Seifenspender
Modell
A2012B
Intrastat-Code
70139900
Ausführung Struktur
Chromo
Produktgruppierung
A2012B
Paneeloberflächen
Satiniertes Glas
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen