??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A20060 - Distributeur de savon à poser avec pot en verre et doseur en finition
Nomenclature
A20060CR21
Code
A20060CR21
Matériel
Matériel
Description très brève 1
INDA Distributeur de savon Cm8.8X8 H16.3
Description très brève 2
Mito 2000 A20060 8.8X8 CR
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Mito 2000 Soap dispencer Cm8.8X8 H16.3 CR
Codes internationaux
EAN-13:8033163689142
Hauteur
16.3 cm
Largeur
8.8 cm
Profondeur
8 cm
Poids
0.565 kg
Gamme
Mito 2000
LIGNE
Distributeur de savon
Modèle
A20060
Intrastat Code
70139900
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés