??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A1809N - Supports en laiton, vendus par deux, à compléter avec arts. R1150A - R11509, épaisseur verre max 6 mm
Nomenclature
A1809NCR
Code
A1809NCR
Matériel
Description très brève 1
INDA Shelf Cm6X2 H3
Description très brève 2
LEA 1800 A1809N 6X2 CR
Description de l'article
INDA ACCESSORIES LEA 1800 Shelf Cm6X2 H3 CR
Codes internationaux
EAN-13:8033163841465
Hauteur
3 cm
Largeur
6 cm
Profondeur
2 cm
Poids
0.400 kg
Gamme
LEA 1800
LIGNE
Tablette
Modèle
A1809N
Intrastat Code
79070000
Finitions panneaux
Verre satiné
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés