??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A1809N - Supporti in ottone cromato, confezionati in coppia,, da completare con art R1150A-R11509, spessore vetro max 6 mm
Lista materiale
A1809NCR
Codice
A1809NCR
Materiale
Descrizione breve 1
INDA Shelf Cm6X2 H3
Descrizione breve 2
LEA 1800 A1809N 6X2 CR
Descrizione Articolo
INDA ACCESSORIES LEA 1800 Shelf Cm6X2 H3 CR
Codice internazionale
EAN-13:8033163841465
Altezza
3 cm
Larghezza
6 cm
Profondità
2 cm
Peso
0.400 kg
Serie
LEA 1800
LINEA
Mensola
Modello
A1809N
Codice Intrastat
79070000
Finitura pannelli
Vetro satinato
URL sito web dell'articolo
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD