??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 окт. 2021 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
A13MHM obsolete - Clamp rings
Bill of material
211059
Item number
211059
Size - mm
200 mm
Size
8 Дюйм
Dim. - mm
169.9 mm
Dim. - inch
6.69 Дюйм
Width
24.0 mm
Width
274.0 mm
Outer clamp diameter
241.4 mm
Inner clamp diameter
221.0 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей