??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A05670 - Spandisapone a parete
Lista materiale
A05670CR
Codice
A05670CR
Materiale
Descrizione breve 1
INDA Soap dispencer Cm8X11 H16
Descrizione breve 2
Hotellerie A05670 8X11 CR
Descrizione Articolo
INDA ACCESSORIES Hotellerie Soap dispencer Cm8X11 H16 CR
Codice internazionale
EAN-13:8010359020224
Altezza
16 cm
Larghezza
8 cm
Profondità
11 cm
Peso
0.510 kg
Serie
Hotellerie
LINEA
Spandisapone
Modello
A05670
Codice Intrastat
74182000
URL sito web dell'articolo
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD