??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A0410N - Support mural, à compléter avec des art.
Nomenclature
A0410NCR007
Code
A0410NCR007
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
COLORX
0.84,0.84,0.84,0.00
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A0410NCR007
Description très brève 1
INDA Shelf Cm8X10 H7
Description très brève 2
Hotellerie A0410N 8X10 CR
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Hotellerie Shelf Cm8X10 H7 CR
Codes internationaux
EAN-13:8010359142667
Type d'article
Standard article
Pays
CURRENT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
7 cm
Largeur
8 cm
Profondeur
10.0 cm
Poids
0.185 kg
Gamme
Hotellerie
LIGNE
Tablette
Modèle
A0410N
Intrastat Code
74182000
Structure des finitions
Chromé
Regroupement de produits
A0410N
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Quantité
10
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés