??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
A02.01 Form 5 - Spezial Kabelband
Stückliste
IMS 12072690*** / KABELBAND FUER FI 6,0 MM SACKLOCH PA 66 SW / EDELSTAHL(1.4310)
Art.-Nr.
12072690***
Form
Artikelbezeichnungen
KABELBAND FÜR Ø 6,0 MM SACKLOCH PA 66 SW / EDELSTAHL(1.4310)
A
125.00 mm
B
4.60 mm
Bündel Ø
mm
Wert eingeben für BNDL
Bündel Ø
mm
cm
inch
ft
Bündel Ø
[0.5:25] mm
Bef.-Loch
mm
Bef.-Loch
[6] mm
Bef.-Dicke
mm
Bef.-Dicke
[10.5] mm
Nettogewicht
1.29 g
Materialcode
KUNSTSTOFFE
Werkstoff
KOMBI
Farbe
S
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen