피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
A0-Configurator
LYPSIS
Powered by
CAD모델 선택
KLA_type_A_dummy - Configurateur type A Dummy
13.09.2022
KLA_type_B_dummy - Configurateur type B Dummy
13.09.2022
KLA_type_C - Configurateur type C
13.09.2022
KLA_type_D - Configurateur type D
13.09.2022
KLA_type_E - Configurateur type E
13.09.2022
KLA_type_Ebis - Configurateur type E bis
13.09.2022
KLA_type_F - Configurateur type F
13.09.2022
KLA_type_G - Configurateur type G
13.09.2022
KLA_type_I - Configurateur type I
13.09.2022
KLA_type_J - Configurateur type J
13.09.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진