Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0321131 A-OPS-101-ISO-A80-T
SCHUNK
자동화 기술
액세서리
어댑터 플레이트
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/adapterplatte/a_ops_t.prj},{NB=SCHUNK-0321131 A-OPS-101-ISO-A80-T},{IDNR=0321131},{TYP=A-OPS-101-ISO-A80-T},{ONLINE=Zur Produktseite},{D1=100.000},{B1=17.000},{D2=69.000},{B2=4.700},{D3=15.000},{B3=5.000},{W=30.000},{D4=50.000},{B4=7.000},{D5=69.000},{B5=0.200},{G=8.000},{BA1=20.000},{BA2=34.600},{BD=8.000},{BA3=40.000},{BD2=3.000},{BA4=10.000},{BA5=40.000},{BA6=0.000},{SD1=0.000},{SD2=0.000},{ST=0.000},{SA1=0.000},{SA2=0.000},{W2=0.000},{BA=0.000},{PA1=0.000},{PA2=0.000},{G2=0.000},{W3=0.000},{PA3=0.000},{PA4=0.000},{PA5=0.000},{PA6=0.000},{TYP1=100.000},{TYP2=3.000},{PARTSERVER=1.000},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=46430}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
A-OPS-T - 어댑터 플레이트
BOM
SCHUNK-0321131 A-OPS-101-ISO-A80-T
ID
0321131
0321131
설명
A-OPS-101-ISO-A80-T
A-OPS-101-ISO-A80-T
추가 제품 정보
상품 페이지로
관세 번호
84799070
84799070
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성