Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0321410 A-OPR-101-ISO-A50-R
SCHUNK
그리핑 시스템
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/zubehoer/a_opr.prj},{NB=SCHUNK-0321410 A-OPR-101-ISO-A50-R},{IDNR=0321410},{TYP1=101.000},{TYP2=101.000},{PARTSERVER=0.000},{VARIANTE=3.000},{ISOADP=50.000},{L1=11.000},{L2=5.000},{D1=100.000},{D2=31.500},{D3=0.000},{D4=6.500},{D5=11.000},{D6=6.000},{D7=5.000},{D8=65.000},{D9=0.000},{D10=0.000},{D11=0.000},{F=1.000},{G1=5.000},{T1=4.700},{T2=0.000},{A1=25.000},{A2=0.000},{A3=0.000},{A4=25.000},{A5=25.000},{A6=0.000},{A7=0.000},{A8=25.000},{A9=44.000},{A10=0.000},{A11=0.000},{A12=44.000},{A13=0.000},{A14=44.000},{A15=0.000},{A16=44.000},{A17=17.700},{A18=17.700},{A19=15.100},{A20=41.400},{A21=36.000},{A22=25.200},{A23=0.000},{A24=0.000},{A25=0.000},{A26=0.000},{A27=0.000},{A28=0.000},{A29=0.000},{A30=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
A-OPR 로봇 측 - 어댑터 플레이트 OPR
BOM
SCHUNK-0321410 A-OPR-101-ISO-A50-R
ID
0321410
0321410
설명
A-OPR-101-ISO-A50-R
A-OPR-101-ISO-A50-R
추가 제품 정보
상품 페이지로
Passung einzeln AbstandsØ
25.000
25.000
mm
Winkel Passung einzeln
45.000
45.000
관세 번호
84799070
84799070
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성