??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
A HI-TECH - Double seal
Bill of material
A6025-2-13
Article-number
Ball-Ø
25.4 mm
Series
Finish housing
PA-6 High quality nylon glass fibre reinforced
Finish balls
Load capacity
kg
A
50.8 mm
B
mm
C
6.7 mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
J
mm
N
mm
P
mm
S
38.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)