Robinet de lavabo PETIT SC
Eau froide / Eau prémitigée
Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Fournitures
- Robinet mural à fermeture temporisée
- Bouton à fermeture temporisée SC
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Régulateur de jet
- Rosace, Ø 60 mm
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 6 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Matériau: Boîtier Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, dr, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 021360699