??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1571 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 35 kg
Bill of material
K1571.0450
Order No.
distance
stroke
mm
输入参数值: S
stroke
mm
cm
inch
ft
distance
35 mm
distance
128 mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
distance
35 mm
distance
mm
width
12.7 mm
height
46 mm
L
mm
Loading per pair kg
35 kg
Approx. weight
kg
Description
信息
Information-text
Technical Information
信息
Info
Assembly
信息
Assembly
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型