??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0661 - Horizontal Toggle Clamps with straight foot and adjustable clamping spindle, stainless steel
Bill of material
K0661.105000
Order No.
Component
Hole arrangement
Position holding arm
Opening angle of holding arm ~
86 °
Opening angle of handle ~
67 °
hand force
N
Holding force F1
N
Holding force F2
N
Clamping force F3
N
Clamping force F4
N
Thread
mm
A
mm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
A4
- mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
Height ~
mm
C2
mm
D
mm
Height ~
mm
Height ~
mm
Length ~
mm
Length ~
mm
Approx. weight
kg
Technical Information
信息
Info
Description
信息
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型