??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0349 - Barrel slide bolts
Bill of material
K0349.38038028
Order No.
K0349.38038028
Spring force initial pressure F1 approx. N
5 N
Spring force final pressure F2 approx. N
15 N
Approx. weight
0.1175 kg
Description
信息
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245019915
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型