??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0203 - Pull handles round
Bill of material
K0203.11505
Order No.
Length
mm
width
14 mm
diameter
M5 mm
height
41 mm
Length
mm
load-bearing capacity
1000 N
Approx. weight
kg
Description
信息
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型