您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
H2-探针/传感器用凸轮
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
LP-100 - 化成分容测试用/锂电行业用整体探针/最小安装中心距38.0mm·最大工作行程13.5mm
09.05.2024
LP-200 - 化成分容测试用/锂电行业用整体探针/最小安装中心距38.0mm·最大工作行程10.5mm
09.05.2024
LP-30 - 化成分容测试用/锂电行业用整体探针/最小安装中心距25.4mm·最大工作行程9.1mm
09.05.2024
PLA-002 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程4mm
09.05.2024
PLA-003 - 探针-标准型·最小安装中心距 125mil/3.18mm
09.05.2024
PLA-004 - 探针-标准型·最小安装中心距 187mil/4.75mm
09.05.2024
PLA-005 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距187mil/4.75mm·最大工作行程6.3mm
09.05.2024
PLA-040 - 探针 ICT测试用 标准型·最小安装中心距40mil/1.00mm
09.05.2024
PLA-050 - 探针-标准型·最小安装中心距 50mil/1.27mm
09.05.2024
PLA-075 - 探针-标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm
09.05.2024
PLA-100 - 探针-标准型·最小安装中心距 100mil/2.54mm
09.05.2024
PLA-113 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距60mil/4.00mm·最大工作行程5.3mm
09.05.2024
PLA-912 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程5mm
09.05.2024
PLB01 - 探针·标准型·最小安装中心距1.27mm
09.05.2024
PLB02 - 探针·标准型·最小安装中心距1.90mm
09.05.2024
PLB03 - 探针·标准型·最小安装中心距1.90mm
09.05.2024
PLB26 - 探针·标准型·最小安装中心距0.5mm
09.05.2024
PLB30 - 探针·标准型·最小安装中心距0.65mm
09.05.2024
PLB38 - 探针·标准型·最小安装中心距0.8mm
09.05.2024
PLB48 - 探针·标准型·最小安装中心距0.9mm
09.05.2024
PLK-215 - 开关型开关探针·最小安装中心距 100mil/2.54mm
09.05.2024
PLK-415 - 开关型开关探针·最小安装中心距 140mil/3.56mm
09.05.2024
PLS09 - 探针·精密型·最小安装中心距2.54mm
09.05.2024
PLS11 - 探针·精密型·最小安装中心距3.97mm
09.05.2024
PMK58 - 探针·高阶测试型最小安装中心距1.0mm
09.05.2024
PNP06_12 - 整体探针 标准型
09.05.2024
PNP100 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.55mm
09.05.2024
PNP110 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.56mm
09.05.2024
PNP120 - 探针(ICT测试用) 标准型·最小安装中心距80mil/2.0mm·最大行程6.4mm
09.05.2024
PNP200 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.57mm
09.05.2024
PNP300 - 整体探针 大电流探针 最小安装中心距3.96mm·最大行程12mm
09.05.2024
pnp38 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距31.5mil/0.8mm·最大行程2.0mm
09.05.2024
PNP50_E-PNP50 - 整体探针 螺纹接线型
09.05.2024
pnp58 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距40mil/1.0mm·最大行程2.0mm
09.05.2024
PNP60 - 探针(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程6.4mm 标准型
09.05.2024
PNP64 - 探针(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程4.0mm 标准型
09.05.2024
PNP80 - 整体探针 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.54mm
09.05.2024
PNP84 - 探针(ICT测试用) 标准型 最小安装中心距125mil/3.18mm 最大行程6.3mm
09.05.2024
pnp88 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距59mil/1.5mm·最大行程2.5mm
09.05.2024
pnp89 - 探针(PCB测试用) 标准型 最小安装中心距189mil/4.8mm 最大行程6.4mm
09.05.2024
PNP90 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.4mm
09.05.2024
PNPA020 - 双头探针 IC测试用 20系列·最小安装中心距11.8mil/0.3mm·最大行程1.1mm
09.05.2024
PNPA026 - 双头探针 IC测试用 26系列·最小安装中心距13.7mil/0.35mm·最大行程1.1mm
09.05.2024
PNPA028 - 双头探针 IC测试用 28系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.1mm
09.05.2024
PNPA030 - 双头探针 IC测试用 30系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.1mm
09.05.2024
PNPA035 - 双头探针 IC测试用 35系列·最小安装中心距17.7MIL0.45MM·最大行程1.3MM
09.05.2024
PNPA038 - 双头探针 IC测试用 38系列·最小安装中心距19.7mil/0.5mm·最大行程1.1mm
09.05.2024
PNPA045 - 双头探针 IC测试用 45系列·最小安装中心距23.6mil/0.6mm·最大行程1.1mm
09.05.2024
PNPA051 - 双头探针 IC测试用 51系列·最小安装中心距25.6MIL/0.65mm·最大行程1.1mm
09.05.2024
PNPA058 - 双头探针 IC测试用 58系列·最小安装中心距31.5mil/0.8mm·最大行程1.1mm
09.05.2024
PNPA085 - 双头探针 IC测试用 85系列·最小安装中心距40mil/1.0mm·最大行程1.1mm
09.05.2024
PNPC026 - 双头探针 IC测试用 26系列·最小安装中心距13.7mil/0.35mm·最大行程0.8mm
09.05.2024
PNPC028 - 双头探针 IC测试用 28系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.0mm
09.05.2024
PNPC030 - 双头探针 IC测试用 30系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.0mm
09.05.2024
PNPS22_35 - 整体探针 小电流探针
09.05.2024
pnr38 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距31.5mil/0.8mm·最大行程2.0mm
09.05.2024
pnr58 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距40mil/1.0mm·最大行程2.0mm
09.05.2024
PNR60 - 针套(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程6.4mm 标准型
09.05.2024
PNR64 - 针套(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程4.0mm 标准型
09.05.2024
PNR84 - 针套((ICT测试用) 标准型 最小安装中心距125mil/3.18mm 最大行程6.3mm
09.05.2024
pnr88 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距59mil/1.5mm·最大行程2.5mm
09.05.2024
PNR89 - 针套(PCB测试用) 标准型 最小安装中心距189mil/4.8mm 最大行程6.4mm
09.05.2024
PNR90 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.4mm
09.05.2024
POC15 - 整体探针·精密型·最小安装中心距3.5mm
09.05.2024
POP25-POP30 - 开关探针·最小安装中心距3.5mm/4.5mm
09.05.2024
POP31 - 开关探针用配件 开关探针用焊接筒
09.05.2024
POP32 - 开关探针用配件 开关探针用接线端子
09.05.2024
PPE01-PPE41 - 双头探针
09.05.2024
PPE100 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大行程6.4mm
09.05.2024
PPE50 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距50mil/1.27mm·最大行程6.4mm
09.05.2024
PPE75 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm·最大行程6.4mm
09.05.2024
PPG75 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm·最大行程3.65mm
09.05.2024
PPJ25 - 探针-标准型·最小安装中心距 25mil/0.65mm
09.05.2024
PPM100 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大行程6.35mm
09.05.2024
PPM125 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距125mil/3.18mm·最大行程6.35mm
09.05.2024
PPM156 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.35m
09.05.2024
PPQ50 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距50mil/1.27mm·最大行程6.35mm
09.05.2024
PPQ75 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm·最大行程6.35mm
09.05.2024
PPT0 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距50mil/1.27mm
09.05.2024
PPT018 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距18mil/0.46mm
09.05.2024
PPT030 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距20mil/0.55mm
09.05.2024
PPT038 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距30mil/0.76mm
09.05.2024
PPT048 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距35mil/0.9mm
09.05.2024
PPT058 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距40mil/1.0mm
09.05.2024
PPT1 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm
09.05.2024
PPT2 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm
09.05.2024
PRA-002-30_47-G - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程4mm
09.05.2024
PRA-003 - 针套-标准型·最小安装中心距 125mil/3.18mm
09.05.2024
PRA-004 - 针套-标准型·最小安装中心距 187mil/4.75mm
09.05.2024
PRA-005 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程5mm
09.05.2024
PRA-040 - 针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距40mil/1.00mm
09.05.2024
PRA-050 - 针套-标准型·最小安装中心距 50mil/1.27mm
09.05.2024
PRA-075 - 针套-标准型·最小安装中心距 75mil/1.91mm
09.05.2024
PRA-100 - 针套-标准型·最小安装中心距 100mil/2.54mm
09.05.2024
PRA-112 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程5mm
09.05.2024
PRA-113 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距160mil/4.00mm·最大工作行程5.30mm
09.05.2024
PRB01 - 针套·标准型·最小安装中心距1.27mm
09.05.2024
PRB02 - 针套·标准型·最小安装中心距1.90mm
09.05.2024
PRB03 - 针套·标准型·最小安装中心距1.90mm
09.05.2024
PRB26 - 针套·标准型·最小安装中心距0.5mm
09.05.2024
PRB30 - 针套·标准型·最小安装中心距0.65mm
09.05.2024
PRB38 - 针套·标准型·最小安装中心距0.8mm
09.05.2024
PRB48 - 针套·标准型·最小安装中心距0.9mm
09.05.2024
PRE100 - 针套-ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大行程6.4mm
09.05.2024
PRE50 - 针套-ICT测试用 标准型·最小安装中心距50mil/1.27mm·最大行程6.4mm
09.05.2024
PRE75 - 针套-ICT测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm·最大行程6.4mm
09.05.2024
PRG75 - 针套-ICT测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm·最大行程3.65mm
09.05.2024
PRJ25W - 针套-标准型·最小安装中心距 25mil/0.65mm
09.05.2024
PRM100 - 针套-ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大行程6.35mm
09.05.2024
PRM125 - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距125mil/3.18mm·最大行程6.35mm
09.05.2024
PRM156 - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.35m
09.05.2024
PRP100 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.55mm
09.05.2024
PRP110 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.56mm
09.05.2024
PRP200 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.57mm
09.05.2024
PRQ50 - 针套-ICT测试用 标准型·最小安装中心距50mil/1.27mm·最大行程6.35mm
09.05.2024
PRQ75 - 针套-ICT测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm·最大行程6.35mm
09.05.2024
PRS09 - 针套·精密型·最小安装中心距2.54mm
09.05.2024
PRS11 - 针套·精密型·最小安装中心距3.97mm
09.05.2024
PRT018W - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距18mil/0.46mm
09.05.2024
PRT030W - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距20mil/0.55mm
09.05.2024
PRT038W - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距30mil/0.76mm
09.05.2024
PRT048W - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距35mil/0.9mm
09.05.2024
PRT058W - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距40mil/1.0mm
09.05.2024
PRT0W - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距50mil/1.27mm
09.05.2024
PRT1 - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm
09.05.2024
PRT2 - 针套-PCB测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm
09.05.2024
PSK58 - 针套·高阶测试型·最小安装中心距1.0mm
09.05.2024
PWB01_02 - 光电传感器用凸轮·半圆型
09.05.2024
PWB11 - 光电传感器用凸轮·树脂型
09.05.2024
PWB21 - 光电传感器用凸轮·夹紧型
09.05.2024
PWB31 - 光电传感器用凸轮 角度调整型
09.05.2024
PWB41_52 - 光电传感器用凸轮·无开口型
09.05.2024
PWB61_62 - 光电传感器用凸轮·开口型
09.05.2024
PWD01 - 探针(OCV测试用)/标准型/最小安装中心距1500mil/38.0mm·最大工作行程9.8mm
09.05.2024
PWD02 - 探针(OCV测试用)/标准型/最小安装中心距3000mil/76.0mm·最大工作行程10.0mm
09.05.2024
PWD31 - 探针·温度测试用
09.05.2024
PWD32 - 探针·高频测试用
09.05.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎