NHC01-L50-X15-W30-F15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhc01_02.prj},{NB=NHC01-L50-X15-W30-F15},{CODE=NHC01},{TYPE=One word},{MAT1=nylon cloth},{TH1=0.25},{MAT2=stainless steel},{TH2=2.0},{MAT3=Black PVC board},{TH3=1.0},{L=50},{LPOOL=[50:2000/1]},{X=15},{XPOOL=15,20,25,30,35,40},{W=30},{WPOOL=[30:1000/1]},{F=15},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHC01_02 - 风琴罩·一字型
明细表
NHC01-L50-X15-W30-F15
代码
NHC01
NHC01
类型
一字型
防护面料材质
尼龙布
尼龙布
防护面料厚度
0.25
0.25
安装法兰材质
不锈钢
安装法兰厚度
2.0
支撑板材质
黑色PVC板
支撑板厚度
1.0
拉伸长度Lmax 最小单位1
折高X
15
20
25
30
35
40
15
20
25
30
35
40
外宽W 最小单位1
安装孔距F 最小单位1
安装孔径D
5
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型