EHA01-4015
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/eha01_21.prj},{NB=EHA01-4015},{CODE=EHA01},{TYPE=jiaochagunzhuyingdaoshi},{FX=Xzhou},{FS=gunzhusigang},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyanjiyanghua},{GG=4015},{DS=N},{CS=N},{DJ=exiangbujing},{JT=D-SUB-15P},{MSD=10},{DXDW=0.01},{CFDW=±0.001},{JX=0.005},{PXD=0.03},{YDPXD=0.01},{PPATH=../../../yiheda/yhd_fa/e8/eha01_21/assem/eha01_21_asmtpl.prj},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
eha01_21 - 电动位移台 · 交叉滚柱引导式 X轴/XY轴
明细表
EHA01-4015
代码
EHA01
EHA01
类型
交叉滚柱引导式
X轴
X轴
X轴
滚珠丝杠
滚珠丝杠
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
4015.000
6020.000
8030.000
10040.000
12070.000
4015.000
6020.000
8030.000
10040.000
12070.000
mm
驱动器选择
无指定(无驱动器)
A(怡合达驱动器)
B(鸣志驱动器)
无指定(无驱动器)
A(怡合达驱动器)
B(鸣志驱动器)
线缆选择
无指定(无线缆)
2(2m长线缆)
4(4m长线缆)
无指定(无线缆)
2(2m长线缆)
4(4m长线缆)
台面尺寸
40x40
mm
行程
±7.5
mm
电机
二相步进
接头
D-SUB-15P
最大速度
10
mm/sec
单向定位精准
0.01
mm
重复定位精度
±0.001
方向间隙
0.005
mm
平行度
0.03
0.03
mm
运动平行度
0.01
mm
载重
6.0
6.0
kgf
重量
0.3
0.3
kg
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型