LEF05-d15-F57-h28
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lef05.prj},{NB=LEF05-d15-F57-h28},{CODE=LEF05},{TYPE=Integrated transmission seat, long type},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{DD=15},{F=57},{HH=28},{Z=6},{B=70},{P=54},{P1=58},{E1=15},{S=6.6},{Q=11},{TT1=7},{TT2=2},{H=48},{H1=33},{W1=40},{T1=22},{T2=6},{T3=36},{T4=10},{M11=15},{M1P=1},{RSS=LEB71-15},{LINK=Webxxx},{PPATH=lef05/assem/lef05_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEF05 - 丝杠支座组件 整合型传动座 长型
明细表
LEF05-d15-F57-h28
代码
LEF05
类型
整合型传动座,长型
1 材质
铸铁
3,4,6材质
S45C
1,3,4,6表面处理
发黑
d
15
mm
F
57
60
60S
80
80S
86
57
60
60S
80
80S
86
mm
h
28
mm
适用电机类型
步进电机
D1
38.1
mm
P.C.D
66.7
mm
M
M4
mm
Z
6
mm
D2
36
mm
B
70
mm
P
54
mm
P1
58
mm
L
98
mm
J
89
mm
E
77
mm
E1
15
mm
E2
32
mm
S
6.6
mm
Q
11
mm
TT1
7
mm
TT2
2
mm
H
48
mm
H1
33
mm
W1
40
mm
T1
22
mm
T2
6
mm
T3
36
mm
T4
10
mm
M1
M15x1
mm
支撑侧建议丝杠支座
LEB71-15
止口规格建议电机规格
38.1
mm
安装P.C.D建议电机规格
66.7
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型