OFX01-d6-L6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofx01_21.prj},{NB=OFX01-d6-L6},{CODE=OFX01},{TYPE=Straight column type},{MAT1=HT250 contains special solid lubricant},{MAT2=FC250 contains special solid lubricant},{NJGC=G6},{WJGC=m6},{DD=6},{L=6},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFX01_21 - 无油衬套-直柱型/肩型/法兰型
明细表
OFX01-d6-L6
代码
OFX01
OFX01
类型
直柱型
直柱型
材质(国际)
HT250含特殊固体润滑剂
材质(相当)
FC250含特殊固体润滑剂
内径公差
G6
外径公差
m6
m6
d
6
8
10
12
15
16
20
25
30
6
8
10
12
15
16
20
25
30
mm
d(G6)公差
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
mm
L
6
8
10
12
6
8
10
12
mm
D
10
10
mm
D(m6)公差
+0.015/+0.006
+0.015/+0.006
mm
D(h7)公差
-
-
mm
H
12
12
mm
C
0.3
0.3
mm
T
0
0
mm
d1
0.0
0.0
mm
d2
0.0
0.0
mm
h
0.0
0.0
mm
P.C.D.
0
0
mm
网址链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型