YWMH-D4-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/ywmh.prj},{NB=YWMH-D4-L5},{CODE=YWMH},{TYPE=Heat resistant type},{MAT=SUS631},{OT=Can be used at high temperature below 300°},{D=4},{L=5},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YWMH - 耐热型压缩弹簧 允许位移量L×40%
明细表
YWMH-D4-L5
型号
YWMH
类型
耐热型
材质
SUS631
允许位移量
L×40%
弹簧常数公差
±10%
使用温度
可在高温300°以下使用
D
4
5
6
8
10
13
16
18
4
5
6
8
10
13
16
18
mm
L
5
10
15
20
25
30
35
40
5
10
15
20
25
30
35
40
d
0.40
mm
压紧长度
2.00
F max
2.0
允许负载Nmax
3.9
弹簧常数
2.0
N/mm
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型