19660
voestalpine
10. Multiple area guiding stripes
Powered by
CAD模型選擇
{voest/10_mehrflaechen_fuehrungen/10_01.prj},{NB=VA_Leisten_19660},{IDENTNR=19660},{AF=Ausführung mit zwei Gleitflächen},{V=2},{B=60},{L=200},{S=30},{L1=25},{L2=100},{L3=175},{B1=30},{B2=-},{B2X=0},{ZS=M12x35},{STK=3},{D1=13.5},{D2=20},{T=13},{S1=17.5},{R=2},{GEWICHT=2.30},{CTN=84833080},{BMW1=B2 2975-11-2168885},{VW1=39D892/12},{FIBRO1=2962.75.060.030.0200},{SANKYO1=VG2-323},{SANKYO2=2GLF6030200},{GSB=G224-12-030-200},{VDI=VDI 3357-C-323},{VOLVO1=BCD8272,6729-3052827},{FIAT2=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
10.1 - Multiple area guiding stripes with 2 or 3 sliding areas
Bill of material
19660
Code-No. WF 750/1A
19660
19660
Style
Ausführung mit zwei Gleitflächen
Ausführung mit zwei Gleitflächen
Width b -0.02
60
60
mm
Length L
200
200
mm
Thickness s -0.02
30
30
mm
L1
25
mm
±0.2
100
100
mm
±0.2
175
175
mm
Width b1
30
30
mm
Width b2
-
-
mm
Cheese head screws DIN EN ISO 4762
M12x35
M12x35
Number of screwholes
3
3
H13
13.5
13.5
mm
H13
20
20
mm
Depth +0.5
13
13
S1
17.5
17.5
mm
R
2
mm
Weight
2.30
2.30
kg
Customs tariff number
84833080
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型