N0-00-0B00-01600000
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/nut/n0000b00.prj},{NB=N0-00-0B00-01600000},{CNSORDERNO=N0-00-0B00-01600000},{ND=M80x2},{NDM=80.0000},{P=2.00},{T=AN16},{D2=105},{D1=95.0},{G=98},{B1=8},{H=3.5},{D6=81.0},{B=15},{R1=0.6},{S=0},{NDMS=0},{PS=0.00},{DP=0},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000B00 - Iron Bearing Nut (AN-00)
Bill of material
N0-00-0B00-01600000
Order Number
N0-00-0B00-01600000
N0-00-0B00-01600000
Nominal diameter
M80x2
M80x2
Type
AN16
AN16
Diameter
105
105
mm
Diameter
95.0
95.0
mm
Width
98
98
mm
Width
8
8
mm
Height
3.5
3.5
mm
Diameter
81.0
81.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型