6904 GG
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
6800/6900 Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{nankai/6800_6900_bearings/6800_6900_asmtab.prj},{NB=6904 GG},{VER=1},{END=},{SIZE=6904},{SD=20},{D=37},{B=9},{SR=0.3},{CR=6400},{CR1=650},{COR=3700},{COR1=375},{GREASE=18000},{OIL=21000},{D2=-},{SF=-},{SH=-},{D2X=0.000},{SFX=0.000},{SHX=0.000},{PPATH=parts/6800_6900_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
Description
OPEN
Bill of material
6904 GG
Order
6904 GG
6904 GG
SD
20
20
mm
D
37
37
mm
B
9
9
mm
min
0.3
0.3
mm
Basic dynamic load rating
6400
6400
N
Basic static load rating
3700
3700
N
Limiting speeds (Grease)
18000
18000
min-1
Limiting speeds (Oil)
21000
21000
min-1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型