目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Emile Maurin 62101B8X80
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier Inoxydable
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/inox/62101b.prj},{NB=emile_maurin_62101B8X80},{REF=62101B8X80},{DXL=8x80},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=8},{D3=6.466},{P=1.250},{L=80},{S=13.0},{A=3.750},{C=0.600},{DA=9.200},{DW=11.630},{E=14.380},{K=5.3},{R=0.400},{PRIX=44.32},{EMB=50},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-metaux-tete-hexagonale-entierement-filetee-inox-a2-din-933-62101b}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 57
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modèle 62101B - A2
Nomenclature
Emile Maurin 62101B8X80
-
62101B8X80
62101B8X80
DXL
8x80
8x80
Matière
Acier inoxydable A2
Screw nominal diameter
8
8
mm
Length
80
80
mm
Across-flats-dimension
13.0
13.0
mm
Head height
5.3
5.3
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型