目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Emile Maurin 43801B12
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/acier/43801b.prj},{NB=emile_maurin_43801B12},{REF=43801B12},{MAT=Acier zingué classe 6},{D=12},{M=12.0},{S=19.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{D1=10.106},{P=1.750},{DA=13.000},{M1=8.000},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/ecrou-hexagonal-autofreine-anneau-non-metallique-acier-classe-6-zn-din-985-43801b},{IDNR=},{NENN=M12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modèle 43801B - zingué Classe 6
Nomenclature
Emile Maurin 43801B12
Référence
43801B12
43801B12
Matière
Acier zingué classe 6
Screw nominal diameter
12
12
mm
Overall hight
12.0
12.0
mm
Across-flats-dimension
19.0
19.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型