目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Emile Maurin 30101B5X20
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/acier/30101b.prj},{NB=emile_maurin_30101B5X20},{REF=30101B5X20},{DXL=5x20},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{D=5},{L=20},{K=2.70},{DK=9.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{A=1.600},{R=1.300},{M=5.400},{LG=4.300},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-metaux-tete-fraisee-cruciforme-z-pozi-acier-classe-4-8-zn-din-965-30101b},{IDNR=},{NENN=M5x20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modèle 30101B - ACIER zingué classe 4.8
Nomenclature
Emile Maurin 30101B5X20
Référence
30101B5X20
30101B5X20
DXL
5x20
5x20
Matière
Acier zingué classe 4.8
Screw nominal diameter
5
5
mm
Length
20
20
mm
Head height
2.70
2.70
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型