目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis if 01 m 0157405
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a7-ejection/if_01_m.prj},{NB=lypsis_if_01_m_0157405},{CODE=0157405},{M=M12},{L=35},{A=16},{D=22},{D1=12},{D2=24},{E=6},{L1=20},{L2=16}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
IF-01 M - Insert fileté pour batterie d'éjection [Mâle]
Nomenclature
lypsis_if_01_m_0157405
CODE
0157405
0157405
M
M12
M12
L
35
35
mm
A
16
16
mm
D
22
22
mm
D1
12
12
mm
D2
24
24
mm
E
6
6
mm
L1
20
20
mm
L2
16
16
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型