目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0678.06010X060
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/k0678.prj},{NB=K0678.06010X060},{D=60},{H=15.0},{L=60.0},{SW=17},{GEW=0.0971},{EAN=4059245201020},{NDM=10.0},{XA=2.5},{XB=6.2},{XC=33.0},{XD=15.0},{XE=2.5},{XF=26.0},{XG=17.0},{XH=4.0},{XI=5.0},{XJ=8.0},{XK=3.0},{XL=1.0},{XM=4.0},{XN=0.5},{XO=4.0},{XP=46.0},{XQ=5.5},{TYP=1.000},{BESTKIPPUSA=K0678.06010X060},{AUSF=ohne Bohrung},{A=-},{D1=M10},{D2=-},{H1=75},{BELASTUNG=3,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 88
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0678 - Levelling feet
Bill of material
K0678.06010X060
Order No.
K0678.06010X060
K0678.06010X060
version
without borehole
without borehole
diameter
-
-
diameter
60
60
mm
thread
M10
M10
mm
diameter
-
-
height
15.0
15.0
mm
height
75
75
mm
Length
60.0
60.0
mm
width across flats
17
17
mm
Load capacity max. kN (static load only)
3,5
3,5
mm
Approx. weight
0.0971
0.0971
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245201020
4059245201020
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型