目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0674.3010X025
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/k0674.prj},{NB=K0674.3010X025},{BESTKIPPUSA=K0674.3010X025},{D=30},{D1=M10},{H=11},{H1=36},{L=25},{BELASTUNG=3},{GEW=0.0232},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245199969},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{XA=19.0},{XB=2.0},{XC=5.0},{XD=1.0},{XE=0.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0674 - Levelling feet round
Bill of material
K0674.3010X025
Order No.
K0674.3010X025
K0674.3010X025
diameter
30
30
mm
thread
M10
M10
mm
height
11
mm
height
36
36
mm
Length
25
25
mm
Load capacity max. kN (static load only)
3
3
kN
Approx. weight
0.0232
0.0232
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245199969
4059245199969
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型