目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1253.06000
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/k1253_asmtab.prj},{NB=K1253.060000},{OG=130},{OH=205},{A=25},{A1=45},{A2=10},{B=50},{B1=67},{B3=10},{B5=5},{C=48},{C1=30},{D=8.3},{H=221},{L=127.20},{L1=51.1},{HALTEKRAFTF1=12000},{SPANNKRAFTF3=1400},{GEW=1.2100},{EAN=4059245496938},{XA=12.000},{XB=100.000},{XC=130.78148},{XD=38.27093},{XE=2},{XF=11},{XG=7},{XH=8},{XI=12},{ST=1.750},{BESTKIPPUSA=K1253.06000},{M=M12x100},{HANDKRAFT=500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{INFO=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1253_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1253 - Toggle clamps vertical heavy-duty with fixed clamping spindle
Bill of material
K1253.06000
Order No.
K1253.06000
K1253.06000
Position
closed
open
closed
open
opening angle of handle
130
°
opening angle of holding arm
205
205
°
distance
25
25
mm
width
45
45
mm
distance
10
10
mm
width
50
50
mm
width
67
67
mm
width
10
10
mm
width
5
5
mm
height
48
48
mm
height
30
30
mm
diameter
8.3
8.3
mm
height
221
221
mm
Length
127.20
127.20
mm
Length
51.1
51.1
mm
thread
M12x100
M12x100
mm
Holding force F1
12000
12000
N
hand force FH
500
N
Clamping force F3
1400
1400
N
Approx. weight
1.2100
1.2100
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Technical Information
EAN-Nr. Kipp
4059245496938
4059245496938
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型