目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0065.0075
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/05745.prj},{NB=K0065.0075 (GESCHLOSSEN)},{OH=90},{OG=80},{F=190},{F1=750},{A=16},{A1=26},{A2=5},{B=24},{B1=34},{C=16},{C1=9.5},{D=4.4},{H=93},{L=52},{L1=22},{L2=7},{GEW=0.1011},{EAN=4059245034758},{NDM=5},{ST=0.80},{L3=35},{XA=43.00},{XB=51.00},{BESTKIPPUSA=K0065.0075},{F3=350-600},{PASSKG=K0100.16},{M=M 5 x 35},{BESTBW=K0098.02},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{INFO=Info},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0065 - Toggle clamps vertical cam with flat foot
Bill of material
K0065.0075
Order No.
K0065.0075
K0065.0075
opening angle of holding arm
90
90
°
opening angle of handle
80
°
hand force
190
190
N
Holding force
750
750
N
Clamping force
350-600
350-600
N
suitable plastic handle
K0100.16
K0100.16
Length
16
16
mm
Length
26
26
mm
Length
5
5
mm
width
24
24
mm
width
34
34
mm
height
16
16
mm
height
9.5
9.5
mm
diameter
4.4
4.4
mm
height
93
93
mm
Length
52
52
mm
Length
22
22
mm
Length
7
7
mm
clamping spindles
M 5 x 35
M 5 x 35
Approx. weight
0.1011
0.1011
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245034758
4059245034758
Technical Information
Information
Info
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型