目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1440.03500
KIPP USA
Toggle Clamps
Push-pull Clamps
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/push-pull_clamps/k1440_asmtab.prj},{NB=K1440.035000},{OG=185},{B3=24.0},{S=31},{C1=9.5},{D1=10},{D2=19.0},{H=104.5},{L=126.4},{L1=52.0},{L2=16},{L3=18},{L4=36.0},{R=95.0},{HANDKRAFT=100},{SPANNKRAFTF1=1400},{HALTEKRAFTF2=3500},{GEW=0.2624},{EAN=4059245348268},{NDM=6},{NDM1=16},{XA=25.000},{W=1.73570},{W1=170.85216},{BESTKIPPUSA=K1440.03500},{M=M6X25},{M1=M16X1,5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1440_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1440 - Toggle clamps push-pull without mounting bracket
Bill of material
K1440.03500
Order No.
K1440.03500
K1440.03500
position lever
Haltearm geschlossen
Haltearm offen
Haltearm geschlossen
Haltearm offen
opening angle of handle
185
°
width
24.0
24.0
mm
stroke
31
31
mm
height
9.5
9.5
mm
diameter
10
10
mm
diameter
19.0
19.0
mm
height
104.5
104.5
mm
Length
126.4
126.4
mm
Length
52.0
52.0
mm
Length
16
16
mm
Length
18
18
mm
Length
36.0
36.0
mm
thread
M6X25
M6X25
thread 1
M16X1,5
M16X1,5
Radius
95.0
95.0
mm
hand force FH
100
100
N
Clamping force F1
1400
1400
N
Holding force F2
3500
3500
N
Approx. weight
0.2624
0.2624
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245348268
4059245348268
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型